Megerősítve
  • Mass(g)
  • Additional Spec
  • Fixture Thickness for Clamp Nut(mm)
  • Graduation(mm)
  • Inch-Metric
  • Max. Permissible Error J MPE(µm)
  • Range(mm)
  • Spindle End
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 60 munkanapok belül

    Micrometer Head, Locking Screw Type, with Clamp Nut (148-317-10)

    Cikkszám:

    148-317-10
    Törlés
      Mennyiség:
      Loading...

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      148-317-10
      Kapcsolódó

      Mass

      (g)

      Additional Spec

      Fixture Thickness for Clamp Nut

      (mm)

      Graduation

      (inch)

      Graduation

      (mm)

      Inch-Metric

      Max. Permissible Error J MPE

      (µm)

      Max. Permissible Error J MPE

      (inch)

      Range

      (inch)

      Range

      (mm)

      Spindle End

      Stem Diameter

      (inch)

      Stem Diameter

      (mm)

      Minimális rendelési mennyiség
      43
      Flat, with Clamp Nut
      6
      -
      0.01
      Metric
      ±2
      -
      -
      0-6.5
      Flat
      -
      9.5
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      86.00 €
      ( 102.34 € )
      60 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      These micrometer heads feature a locking screw so you can lock the spindle in any position with the knurled locking screw.

      A cikkszám megerősítésre került