Megerősítve

Holtest Internal Micrometer, Series 368 (368-022)

Cikkszám:

368-022
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    368-022
    Kapcsolódó

    Mass

    (g)

    Additional Spec

    Graduation

    Graduation

    (mm)

    Inch-Metric

    Individual Ranges

    (inch)

    Individual Ranges

    (mm)

    Max. Permissible Error J MPE

    (µm)

    Measuring Face

    Measuring Method

    Measuring Spindle

    (mm)

    Models Included

    Range

    (inch)

    Range

    (mm)

    Scale

    Setting Rings Included

    Minimális rendelési mennyiség
    88
    -
    ≤ 0.5\: 0.0001\ >0.5\: 0.0002\
    -
    Inch
    -
    -
    -
    Tungsten carbide
    2-Point
    Spindle pitch 0.635
    -
    0.1 - 0.12
    -
    Thimble and sleeve satin chrome finish, Up to 0.5\ : ø 17 mmOver 0.5\ : ø23 mm
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1,075.00 €
    ( 1,279.25 € )
    60 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    This is a set of three-point and two-point internal micrometers that offers you the following benefits:
    - Complete unit set
    - Carbide measuring surface
    - Titanium-coated measuring pins give you excellent durability and impact resistance.
    - Delivered with setting rings and extension rod.

    A cikkszám megerősítésre került