Szűrési feltételek
  • Overall length(mm)
  • Round blade diameter(mm)
  • TORX® 1
  • Visible blade length(mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    Screwdriver MicroFinish®, TORX® with Round Blade

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 4 javaslat található.
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Kapcsolódó

      Overall length

      (mm)

      Round blade diameter

      (mm)

      TORX® 1

      Visible blade length

      (mm)

      Minimális rendelési mennyiség
      192
      4
      T10
      80
      1 darab
      192
      4
      T15
      80
      1 darab
      212
      4
      T20
      100
      1 darab
      212
      4.5
      T25
      100
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      8.05 €
      ( 9.58 € )
      5 munkanapok
      8.05 €
      ( 9.58 € )
      5 munkanapok
      8.24 €
      ( 9.81 € )
      5 munkanapok
      8.61 €
      ( 10.25 € )
      5 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      Increases your efficiency: Unique Wiha handle-length concept for optimum balance of torque and control.

      Protects your health: With the patented SoftFinish® handle design, ensuring work is kind to hands and muscles. Recommended by doctors and therapists at German Campaign for Healthier Backs.

      Increases your safety: Anti-slip handle simplifies work in oily and wet application areas.

      Application: Best suited for turning screws in wet and oily applications.