Szűrési feltételek
  • Overall Length(mm)
  • Overall Length(Inch)
  • Self service - packing
  • Cross-sectional area, max. (mm²)(mm²)
  • Cross-sectional area, min. – max. (mm²)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    Industrial Electric Cable Cutter with Switchable Opening Spring

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 4 javaslat található.
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Kapcsolódó

      Overall Length

      (mm)

      Overall Length

      (Inch)

      Self service - packing

      Cross-sectional area, max. (mm²)

      (mm²)

      Cross-sectional area, min. – max. (mm²)

      Minimális rendelési mennyiség
      180
      7"
      No
      50
      - 50
      1 darab
      210
      8 1/4"
      No
      60
      - 60
      1 darab
      180
      7"
      Yes
      50
      - 50
      1 darab
      210
      8 1/4"
      Yes
      60
      - 60
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      29.57 €
      ( 35.19 € )
      5 munkanapok
      34.32 €
      ( 40.84 € )
      5 munkanapok
      30.99 €
      ( 36.88 € )
      5 munkanapok
      35.75 €
      ( 42.54 € )
      5 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      Increases your efficiency: Clean work thanks to cable cutting without crushing.

      Offers you full protection: Each tool individually tested at 10,000 V AC and approved for 1,000 V AC.

      Application: Cable cutter for cutting of copper and aluminium cables without crushing, also suitable for stripping.

      Application: Not for steel cable, wires and copper conductors with hard coatings.

      Application: For work in the area of live parts up to 1,000 V AC.