Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 7 munkanapok belül

    Straight Air Drill

    Cikkszám:

    TAD S382500
    Törlés
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      TAD S382500
      Minimális rendelési mennyiség
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      89.58 €
      ( 106.60 € )
      7 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      [Specifications]
      ・Max. service pressure(bar): 6.2

      [Features]
      ・Self-tightening chuck
      ・Ergonomic composite body offering insulation against the cold and absorption of vibrations
      ・Ease of use: lightweight, relatively compact, and easy to handle
      ・Adjustment of rotation speed via an adjustment screw on the regulator
      ・Progressive trigger to control air inlet
      ・Trigger lock safety mechanism