Megerősítve
  • Shank diameter(mm)
  • Tip
  • THK(mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    4mm Shank Drive Wing shank Plain Slotted Precision Bits (D73 (-)4X3.0 X 20 X 40)

    Cikkszám:

    D73 (-)4X3.0 X 20 X 40
    Törlés
      • Ez a tétel 10 darabos egységben rendelhető.

      Mennyiség:
      Loading...

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      D73 (-)4X3.0 X 20 X 40

      Shank diameter

      (mm)

      Tip

      THK

      (mm)

      Minimális rendelési mennyiség
      3
      Slotted 3
      0.4
      10 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      3.37 €
      ( 4.01 € )
      5 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      φ4mm Wing-shank Drive
      Tip: Plain Slot

      A cikkszám megerősítésre került