Megerősítve
  • Overall Length(mm)
  • Tip
  • Magnetized
  • Tip O/D(mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 5 munkanapok belül

    Torx Plus Power Bits (B35 IP 9 X 3.18 X 90)

    Cikkszám:

    B35 IP 9 X 3.18 X 90
    Törlés
      • Ez a tétel 10 darabos egységben rendelhető.

      Mennyiség:
      Loading...

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      B35 IP 9 X 3.18 X 90

      Overall Length

      (mm)

      Tip

      Magnetized

      Tip O/D

      (mm)

      Minimális rendelési mennyiség
      90
      IP9
      N/A
      2.5
      10 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      15.51 €
      ( 18.46 € )
      5 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      [Specifications]
      ・End Length: 9.5
      ・Entry Type: B
      ・Class: IP
      ・1/4” Hex Drive
      ・Tip: Torx Plus

      A cikkszám megerősítésre került