Szűrési feltételek
  • Tip Type Complement
  • THK(mm)
  • Shank LG(mm)
  • Shank O/D(mm)
  • Grip O/D(mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 7 munkanapok belül

    MEGADORA Chisel Type Screwdriver

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma

      Tip Type Complement

      THK

      (mm)

      Shank LG

      (mm)

      Shank O/D

      (mm)

      Grip O/D

      (mm)

      Minimális rendelési mennyiség
      7
      1.5
      100
      6
      34
      6 darab
      9.5
      1.7
      120
      8
      36
      6 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      18.43 €
      ( 21.93 € )
      7 munkanapok
      26.29 €
      ( 31.29 € )
      7 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      · Special steel for high quality cold chisel used. Hardness: 58HRC? Abrasion resistant and sharp edge.
      · Elastomer-resin made grip absorbs shock when using and alleviate the fatigue on the hand.
      · Tang-Thru shank with large end cap.