Szűrési feltételek

SANDVIK Cover for Duobore

SANDVIK Cover for Duobore

Cikkszám:

Befejezetlen: 7 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Customs tariff weight

    (kg)

    Machine-side holder size / Coupling size

    Drilling range Dc min - max

    Minimális rendelési mennyiség
    0.024
    Holder size 1
    ø 25.00 - 32.00 mm
    1 darab
    0.024
    Holder size 2
    ø 30.00 - 38.00 mm
    1 darab
    0.041
    Holder size 3
    ø 37.00 - 47.00 mm
    1 darab
    0.076
    Holder size 4
    ø 46.00 - 56.00 mm
    1 darab
    0.115
    Holder size 5
    ø 55.00 - 70.00 mm
    1 darab
    0.161
    Holder size 6
    ø 69.00 - 101.00 mm
    1 darab
    0.293
    Holder size 7
    ø 99.00 - 150.00 mm
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    189.23 €
    ( 225.18 € )
    5 munkanapok
    218.46 €
    ( 259.97 € )
    5 munkanapok
    275.38 €
    ( 327.70 € )
    5 munkanapok
    292.31 €
    ( 347.85 € )
    5 munkanapok
    336.92 €
    ( 400.93 € )
    5 munkanapok
    350.77 €
    ( 417.42 € )
    5 munkanapok
    395.38 €
    ( 470.50 € )
    5 munkanapok