Szűrési feltételek

SANDVIK HSK to CoroChuck 970

SANDVIK HSK to CoroChuck 970

Cikkszám:

Befejezetlen: 9 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Other designs

    Customs tariff weight

    (kg)

    Tool-side mount/coupling size

    Total length l1 / l21

    (mm)

    Holder: L dimension

    Machine-side mount/coupling size

    Minimális rendelési mennyiség
    TRMAX = M12/BD1 = 33.70 mm/BD2 = 34.60 mm/RPMX = 8000.00 mm
    1
    ER20
    LF = 95.10
    LB1 = 40.30/LB2 = 82.20/LB3 = 108.10
    HSK 63
    1 darab
    TRMAX = M20/BD1 = 42.00 mm/BD2 = 44.00 mm/RPMX = 8000.00 mm
    1.4
    ER25
    LF = 114.00
    LB1 = 42.10/LB2 = 101.50/LB3 = 127.50
    HSK 63
    1 darab
    BD1 = 34.00/BD2 = 34.60
    1.06
    ER20
    108.1
    LB1 = 40.30/LB2 = 82.20
    HSK 63
    1 darab
    BD1 = 42.00/BD2 = 44.00
    1.46
    ER25
    127.8
    LB1 = 42.10/LB2 = 101.50
    HSK 63
    1 darab
    TRMAX = M12/BD1 = 33.70 mm/BD2 = 34.60 mm/RPMX = 8000.00 mm
    2.4
    ER20
    LF = 101.60
    LB1 = 40.30/LB2 = 85.70/LB3 = 114.60
    HSK 100
    1 darab
    TRMAX = M20/BD1 = 42.00 mm/BD2 = 44.00 mm/RPMX = 8000.00 mm
    2.7
    ER25
    LF = 120.50
    LB1 = 42.10/LB2 = 105.00/LB3 = 134.00
    HSK 100
    1 darab
    BD1 = 34.00/BD2 = 34.60
    2.44
    ER20
    114.6
    LB1 = 40.30/LB2 = 85.70
    HSK 100
    1 darab
    BD1 = 42.00/BD2 = 44.00
    2.83
    ER25
    134
    LB1 = 42.10/LB 2 = 105.00
    HSK 100
    1 darab
    BD1 = 63.00/BD2 = 100.00
    4.2
    ER40
    163.4
    LB1 = 134.40/LB2 = 163.40
    HSK 100
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1,802.08 €
    ( 2,144.48 € )
    5 munkanapok
    1,981.85 €
    ( 2,358.40 € )
    5 munkanapok
    1,501.00 €
    ( 1,786.19 € )
    5 munkanapok
    1,651.54 €
    ( 1,965.33 € )
    5 munkanapok
    1,973.08 €
    ( 2,347.97 € )
    5 munkanapok
    2,170.38 €
    ( 2,582.75 € )
    5 munkanapok
    1,644.23 €
    ( 1,956.63 € )
    5 munkanapok
    1,807.92 €
    ( 2,151.42 € )
    5 munkanapok
    3,075.08 €
    ( 3,659.35 € )
    5 munkanapok