Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Electrical tape HelaTape Flex (710-00108)

Cikkszám:

710-00108
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    710-00108

    Adhesive tape features

    Breakout force

    (N/10 mm)

    Colour

    Discharge voltage

    (kV)

    Material (details)

    Material thickness

    (mm)

    Min. temperature

    (°C)

    Product size (length)

    (m)

    Product size (width)

    (mm)

    Series (adhesive tape)

    Temperature range

    (°C)

    Thickness

    (mm)

    Type (manufacturer type)

    Minimális rendelési mennyiség
    Flame-retardant|All-purpose|Highly flexible
    3.3
    Grey
    8
    -
    0.15
    -
    10
    15
    HelaTape Flex 15
    up to +105
    0.15
    HelaTape Flex 15
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    0.97 €
    ( 1.15 € )
    3 munkanapok