Megerősítve
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Bit (05003034001)

    Cikkszám:

    05003034001
    Törlés
      Mennyiség:
      Loading...

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      05003034001
      Kapcsolódó

      Overall Length

      (mm)

      Downforce

      Drive (screwdriver)

      Material

      Material properties

      Product type

      Ratchet bits (inch)

      Size (screwdriver)

      Spanner size

      (mm)

      Blade thickness

      (mm)

      Blade width

      (mm)

      Minimális rendelési mennyiség
      107
      Hex head
      3/8" (10 mm)
      -
      -
      Bits
      -
      -
      5
      -
      -
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      12.33 €
      ( 14.67 € )
      4 munkanapok
      A cikkszám megerősítésre került