Megerősítve

Assortment box (1565065)

Cikkszám:

1565065
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    1565065

    Colour

    Compartments (W x H x D)

    Compartments (W x H x D)

    (mm)

    Component features

    Halogen-free

    Lid colour

    No. of compartments

    Product size (height)

    (mm)

    Product size (width)

    (mm)

    Product size (length)

    (mm)

    Type (manufacturer type)

    Minimális rendelési mennyiség
    Transparent (diffuse)
    29 x 19 x 50 mm (2x)|34 x 19 x 100 mm (2x)|37 x 19 x 50 mm (2x)|44 x 19 x 100 mm (1x)
    -
    fixed compartments
    -
    Transparent (diffuse)
    7
    24
    110
    192
    PP 07-01
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    6.28 €
    ( 7.47 € )
    3 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Product type: Assortment box
    ・Material: Polypropylene
    ・Colour: Grey, Transparent, Transparent (diffuse)

    A cikkszám megerősítésre került