Megerősítve
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Bit Holder

    Cikkszám:

    05051272001
    Törlés
      Mennyiség:
      Loading...

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      05051272001
      Kapcsolódó

      Shaft length L (mm)

      Product size (length)

      (mm)

      Range of use (screwdrivers)

      Minimális rendelési mennyiség
      -
      90
      Workshop
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      18.99 €
      ( 22.60 € )
      4 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      [Specifications]
      ・Range of use (screwdrivers): Workshop
      ・Shaft length L (mm): 68

      [Features]
      ・Bit holder with Rapidaptor quick-release chuck for bitswith 1/4 hexagon drive
      ・Multi-component Kraftform handle for fast andergonomic screwdriving
      ・Hexagonal anti-roll feature against rolling away
      ・Rapidaptor technology for rapid change of the bits or blades
      ・Strong permanent magnet holds the bits absolutelysecurely

      A cikkszám megerősítésre került