Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Processing Tools
Hand Tools
Torque Screwdrivers
Two-pole voltage tester
Szűrési feltételek
Mindent töröl
Overall length (mm)
200
270
Blade diameter(mm)
4.5
11.2
Blade length(mm)
100
150
Size (screwdriver)
25 IP
T 40
T 45
Becsült szállítási napok
Minden
3 munkanapok belül
11 munkanapok belül
GEDORE
Two-pole voltage tester
Katalógus
Cikkszám:
Befejezetlen:
3
javaslat található.
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Katalógus
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
2824361
2824671
2824698
Overall length (mm)
Blade diameter
(mm)
Blade length
(mm)
Size (screwdriver)
Minimális rendelési mennyiség
200
4.5
100
25 IP
1 darab
270
11.2
150
T 40
1 darab
270
11.2
150
T 45
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
13.83 €
(
16.46 €
)
11 munkanapok
19.27 €
(
22.93 €
)
11 munkanapok
19.27 €
(
22.93 €
)
3 munkanapok
1
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...