Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 3 munkanapok belül

    Slot chisel - Rennsteig Blade (381 240 1)

    Cikkszám:

    381 240 1
    Törlés
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      381 240 1
      Minimális rendelési mennyiség
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      11.55 €
      ( 13.74 € )
      3 munkanapok

      Részletes információk

      Alapvető információk

      [Specifications]
      ・Overall Length(mm): 240
      ・Blade Width(mm): 26
      ・Product type: Line chisel

      [Features]
      ・For stone and metal cutting
      ・Made of high-alloy tool steel
      ・Hardened throughout for maximum conveyance of the striking force, allows repeated regrinding of the working tip
      ・Special safety impact head prevents material splintering and deformation
      ・Extra-flat design
      ・Golden dip-coated
      ・Meets or exceeds requirements from current (e.g. DIN) standards
      ・All tools are GS-approved