Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | DIN standard | Drill hole diameter (mm) | Material suitability | Shank diameter (mm) | Total length (mm) | Working length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 1 | Metal|Non-ferrous metal | 1 | 34 | 12 | |
6.32 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 1.5 | Metal|Non-ferrous metal | 1.5 | 40 | 18 | |
6.32 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 2 | Metal|Non-ferrous metal | 2 | 49 | 24 | |
5.79 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 2.5 | Metal|Non-ferrous metal | 2.5 | 57 | 30 | |
5.79 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 3 | Metal|Non-ferrous metal | 3 | 61 | 33 | |
6.32 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 3.5 | Metal|Non-ferrous metal | 3.5 | 70 | 39 | |
6.87 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 4 | Metal|Non-ferrous metal | 4 | 75 | 43 | |
7.93 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 4.5 | Metal|Non-ferrous metal | 4.5 | 80 | 47 | |
7.93 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 5 | Metal|Non-ferrous metal | 5 | 86 | 52 | |
9.52 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 5.5 | Metal|Non-ferrous metal | 5.5 | 93 | 57 | |
9.00 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 6 | Metal|Non-ferrous metal | 6 | 93 | 57 | |
9.52 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 6.5 | Metal|Non-ferrous metal | 6.5 | 101 | 63 | |
9.52 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 7 | Metal|Non-ferrous metal | 7 | 109 | 69 | |
9.52 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 7.5 | Metal|Non-ferrous metal | 7.5 | 109 | 69 | |
13.83 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 8 | Metal|Non-ferrous metal | 8 | 117 | 75 | |
17.01 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 10 | Metal|Non-ferrous metal | 10 | 133 | 87 | |
33.37 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 338 | 12 | Metal|Non-ferrous metal | 12 | 151 | 101 | |
5.27 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 2 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | 2 | 38 | 12 | |
5.79 € | 1 | Available | 12 Days | DIN 1897 | 2.5 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 43 | 14 | |
5.27 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 3 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | 3 | 46 | 16 | |
5.79 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 3.2 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 49 | 18 | |
6.32 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 3.3 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 49 | 18 | |
5.79 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 3.5 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 52 | 20 | |
6.87 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 4 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | 4 | 55 | 22 | |
7.93 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 4.2 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 55 | 22 | |
8.45 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 4.5 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 58 | 24 | |
7.40 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 5 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | 5 | 62 | 26 | |
9.52 € | 1 | Available | 12 Days | DIN 1897 | 5.5 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 66 | 28 | |
8.45 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 6 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | 6 | 66 | 28 | |
9.52 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 6.5 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 70 | 31 | |
12.73 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 6.8 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 74 | 34 | |
10.61 € | 1 | Available | 11 Days | DIN 1897 | 7 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | 7 | 74 | 34 | |
12.73 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 8 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | 8 | 79 | 37 | |
13.83 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 8.5 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | - | 79 | 37 | |
15.96 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 9 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | 9 | 84 | 40 | |
17.01 € | 1 | Available | 3 Days | DIN 1897 | 10 | Metal|Stainless steel|Non-ferrous metal | 10 | 89 | 43 |
Loading...
Material (drill bit) | HSS-E | Material properties | cobalt | Product type | Metal twist drill bit |
---|---|---|---|---|---|
Tensile strength (max.)(N/mm²) | 1300 | Tool holder (drill) | Cylinder shank |