Megerősítve
  • R Size(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

2-Flutes Short-Shank Ball End Mills HSB-S (HSB2004-0040S)

Cikkszám:

HSB2004-0040S
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    HSB2004-0040S

    R Size

    (mm)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    JAN Code

    Effective Shank Length H

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    0.2
    0.4
    35
    4
    4560295098985
    26
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    23.80 €
    ( 28.32 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Can be used for machining at short overhang lengths.

    A cikkszám megerősítésre került