Megerősítve
  • Weight(g)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Hollow-Fiber Membrane Air Filter (STF-20N-BRC1/4)

Cikkszám:

STF-20N-BRC1/4
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    STF-20N-BRC1/4

    Weight

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    19.5
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    57.28 €
    ( 68.16 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A small type air filter with high micron rating.
    [Features]
    ・ It demonstrates excellent contaminant-capturing capabilities and secures a large flow rate with low pressure loss.
    ・ It shuts out contaminants and water droplets flowing out from the piping in the medical equipment, food field, and other general industries, and realizes a clean air environment.
    [Applications]
    ・ Removes water and dust from air piping

    A cikkszám megerősítésre került