Szűrési feltételek
  • Working load(kg)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

7222-Retractor with automatic ratchet lock (7222080002)

7222-Retractor with automatic ratchet lock 7222080002

Cikkszám:

7222080002
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    7222080002

    Working load

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    4 - 8
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    284.43 €
    ( 338.47 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Product Type: Cable Pulley

    [Features]
    ・Enclosure: Red and orange stripes
    ・Rope drum: Abrasion-resistant plastic
    ・Rope: High strength wire rope, elastic rope hoop and light carbine hook for fixed load
    ・Feather: High strength special driver for simple load position
    ・Features: Type 7222 Automatic stop Longer ropes are available on request, or spiral hose versions are available (see air springs).
    ・Security: Safety test (GS mark), fully assembled unit, shape stable housing,swivel and swivel caliper hooks,isolation suspension version, spring break protection and safety chain as standard,cable roller lockable, cable end fixed pressure clamps
    ・Rope extension: 3.0mtr
    ・Rope extraction limit: infinitely adjustable