Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Insulation Tool Set 13300VDE

Insulation Tool Set 13300VDE

Cikkszám:

13300VDE
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    13300VDE
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    5,207.24 €
    ( 6,196.62 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    · Socket (”SQ): 3/8
    · Pieces included: 48
    · JAN Code: 4018754274901
    [Set Contents]
    · Insulated Sockets (12171VDE-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm)
    · Insulated Bit Socket (12174VDE-T20, T25, T30)
    · Insulated Bit Socket (12175VDE-XZNM8, M10)
    · Insulated Extension Bar (12167VDE-3, 6, 10)
    · Insulated Ratchet Handle (12165VDE)
    · Insulated Flathead Screwdriver (4660VDE-1, 2, 3, 4)
    · Insulated Phillips Screwdriver (4665VDE-1, 2, 3)
    · Insulated Hexalobe Driver (4675VDE-T8, T10, T15, T20, T25, T30)
    · Insulated Pliers 200 mm (6501VDE)
    · Insulated Flat Pliers 160 mm (6508VDE)
    · Insulated Needle Nose Pliers 200 mm (6530VDE)
    · Insulated Water Pump Pliers 250 mm (6551VDE)
    · Insulated Angled Nippers 180 mm (6602VDE)
    · Insulated Cable Cutters 220 mm (6630VDE)
    · Insulated Knife (12188VDE)
    · Insulated Tape (12191VDE)
    · Insulated Sign (12192VDE/12193VDE)
    · Insulated Cable End Cap (12194VDE/12195VDE)
    · Tool Case (13209VDE)