Megerősítve
  • Dimension A(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension C(mm)
  • Dimension G(mm)
  • Dimension H(mm)
  • Clamping strength(kN)
  • Dimension E(mm)
  • Mounting dimensions(mm)
  • Opening K(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Drilling Press Vise (GSBMS8)

Drilling Press Vise GSBMS8

Cikkszám:

GSBMS8
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    GSBMS8

    Dimension A

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension C

    (mm)

    Dimension G

    (mm)

    Dimension H

    (mm)

    Clamping strength

    (kN)

    Dimension E

    (mm)

    Mounting dimensions

    (mm)

    Opening K

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    450
    284
    248
    94
    53
    16.0
    201
    16
    165
    13.0
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    286.14 €
    ( 340.51 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · The ball screw is stowed inside the lever so that even if the jaw moves, the handle length stays the same.
    · With V grooves that make it ideal for clamping round bars. The upper part is also grooved, making it also ideal for clamping thin workpieces.

    A cikkszám megerősítésre került