Megerősítve
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

WEICON Wire Stripper No. 5

Cikkszám:

10006786
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékadatok

    You can download the technical data sheet from following link:
    Technical data sheet

     

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    10006786
    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    30.00 €
    ( 35.70 € )
    3 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A fully insulated wire stripper that automatically adjusts to the wire diameter. For stranded and solid conductors of 0.2 - 6 mm². Includes an adjustable length stop of 5 - 12 mm and a built-in side cutter (max. 2 mm Ø).

    A cikkszám megerősítésre került