Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
119.47 € ( 142.17 € ) | 8 munkanapok |
119.47 € ( 142.17 € ) | 8 munkanapok |
119.47 € ( 142.17 € ) | 8 munkanapok |
119.47 € ( 142.17 € ) | 8 munkanapok |
93.69 € ( 111.49 € ) | 8 munkanapok |
93.69 € ( 111.49 € ) | 8 munkanapok |
119.69 € ( 142.43 € ) | 8 munkanapok |
119.72 € ( 142.47 € ) | 8 munkanapok |
132.27 € ( 157.40 € ) | 8 munkanapok |
162.14 € ( 192.95 € ) | 6 munkanapok |
188.10 € ( 223.84 € ) | 8 munkanapok |
411.22 € ( 489.35 € ) | 8 munkanapok |
565.79 € ( 673.29 € ) | 8 munkanapok |
[Features]
· A single V-cut end mill that can be used for various purposes. Ideal for MC and NC machining.
· The blade tip is close to a V-edge so there is minimum residue in the bottom part during V-grooving.
· Based on a right-blade, clockwise-turning 30° type carbide end mill, ensuring optimum sharpness and good cutting chip discharge.
· An ultra-fine particle carbide alloy is used for the carbide material, ensuring a long tool life.
· Standard type.