Megerősítve
  • Chamfer length(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Handle Diameter D(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 10 munkanapok belül

Carbide Hard Reamer CKRH / CKRHM (CKRH037)

Carbide Hard Reamer CKRH / CKRHM CKRH037

Cikkszám:

CKRH037
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    CKRH037

    Tool Diameter

    (mm)

    Chamfer length

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Handle Diameter D

    (mm)

    Diameter tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    0.5
    80
    4
    m5
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    93.95 €
    ( 111.80 € )
    10 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    ・ OK Hard Coat enables high speed cutting of difficult-to-cut materials such as high-hardness materials and heat-resistant alloys.
    ・Can be used to machine high-hardness materials of up to HRC62.

    A cikkszám megerősítésre került