Szűrési feltételek
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Tool No.
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül
    • 10 munkanapok belül

Carbide Vibration-Proof End Mill AE-VMS

Cikkszám:

Befejezetlen: 7 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Tool No.

    Minimális rendelési mennyiség
    3
    8
    6
    60
    8555830
    1 darab
    4
    11
    6
    60
    8555840
    1 darab
    5
    13
    6
    60
    8555850
    1 darab
    6
    13
    6
    60
    8555860
    1 darab
    8
    19
    8
    70
    8555880
    1 darab
    10
    22
    10
    80
    8555900
    1 darab
    12
    26
    12
    90
    8555920
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    35.40 €
    ( 42.13 € )
    6 munkanapok
    41.00 €
    ( 48.79 € )
    6 munkanapok
    41.00 €
    ( 48.79 € )
    6 munkanapok
    41.00 €
    ( 48.79 € )
    10 munkanapok
    55.30 €
    ( 65.81 € )
    6 munkanapok
    74.60 €
    ( 88.77 € )
    6 munkanapok
    107.90 €
    ( 128.40 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · DUARISE coating
    · Offers excellent lubrication, wear resistance and high-temperature oxidation resistance. The composite multilayer structure helps prevent thermal cracking.
    Smoothing of the coating surface improves machining surface precision.
    The positive-angle flute has excellent sharpness and helps reduce cutting resistance.
    A flute form that achieves both high tool rigidity and a good chip discharge performance, enabling stable machining and a reduction in burring.
    Use of a variable-lead geometry and unequal divisions enables stable, high-efficiency machining.