Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Processing Tools
Machine Tools
Machining Tools
Screws and Accessories
Clamping Parts (Screw Accessories)
Rest Plate 11393-11000E / 11393-21000E
Szűrési feltételek
Mindent töröl
A(mm)
16
22
B(mm)
8
10
C(mm)
18
25
D(mm)
14
19
E(mm)
M8 x 1.25
M12 x 1.75
Mass(g)
16
35
Type
11393
Becsült szállítási napok
Minden
6 munkanapok belül
NABEYA
Rest Plate 11393-11000E / 11393-21000E
Cikkszám:
Befejezetlen:
2
javaslat található.
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
11393-11000E
11393-21000E
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(g)
Minimális rendelési mennyiség
16
8
18
14
M8 x 1.25
16
1 darab
22
10
25
19
M12 x 1.75
35
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
60.92 €
(
72.49 €
)
6 munkanapok
45.47 €
(
54.11 €
)
6 munkanapok
1