Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Processing Tools
Machine Tools
Machining Tools
Screws and Accessories
Clamping Parts (Screw Accessories)
Rest Nut 11304 Series
11304-22000E
Megerősítve
Mindent töröl
A(mm)
22
Törlés
B(mm)
20
Törlés
C(mm)
19
Törlés
D(mm)
M12 x 1.75
Törlés
E(mm)
12
Törlés
Mass(g)
43
Törlés
Type
11304
Becsült szállítási napok
Minden
8 munkanapok belül
NABEYA
Rest Nut 11304 Series (11304-22000E)
Cikkszám:
11304-22000E
Törlés
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Loading...
Cikkszámlista
Részletes információk
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
11304-22000E
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(g)
B Dimension Tolerance
(mm)
Minimális rendelési mennyiség
22
20
19
M12 x 1.75
12
43
0 to 0.05
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
39.34 €
(
46.81 €
)
8 munkanapok
1
Részletes információk
Alapvető információk
Alapvető információk
Vigyázat
The image is for reference only.
A cikkszám megerősítésre került