Szűrési feltételek
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Electrodeposited Diamond Sheet (Full Surface Electrodeposited Type) (56741)

Electrodeposited Diamond Sheet (Full Surface Electrodeposited Type) 56741

Cikkszám:

56741
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    56741

    Particle Size

    (#)

    Width

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    103.72 €
    ( 123.43 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Super thin copper alloy is used for the base material and diamond abrasive grains are electro-deposited on the entire surface of the sheet.