Megerősítve
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Quantity
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Electrodeposition Diamond Bur for Deep Holes, Short Top Type, Shaft Diameter ⌀3.0 (12746)

Cikkszám:

12746
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    12746

    Diamond Maximum Diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Quantity

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    50,000
    1
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    23.90 €
    ( 28.44 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · A short top type with a short electro-deposited part.
    · Electrodeposition bonding (fixation of abrasive grains by plating) provides excellent grinding ability because of the large protrusion volume of abrasive grains and the high degree of concentration.