Megerősítve
  • Material/abrasive
  • abrasive grain
  • Quantity
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

SP Electrodeposition Diamond Bur, CBN Bur, Shaft Diameter ⌀3.0 (11791)

Cikkszám:

11791
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    11791

    Particle Size

    (#)

    Material/abrasive

    Diamond Maximum Diameter

    (mm)

    abrasive grain

    Quantity

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    Diamond
    -
    Diamond
    1
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    35.81 €
    ( 42.61 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · The shank neck is hardened to improve grinding amount and durability.
    · Optimal for finish-grinding.
    · Sharp cutting and minimal distortion due to grinding burn or heat, even with dry cutting or when used under low peripheral speed conditions.