Megerősítve
  • blade diameter(mm)
  • Blade thickness(mm)
  • Neck diameter(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Number of flutes
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Cutter for Automatic Lathe KCNC-C (KCNC-C30X1.6)

Cutter for Automatic Lathe KCNC-C KCNC-C30X1.6

Cikkszám:

KCNC-C30X1.6
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    KCNC-C30X1.6

    blade diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    Neck diameter

    (mm)

    shank diameter

    (mm)

    Number of flutes

    Blade diameter tolerance

    Blade thickness tolerance

    Minimális rendelési mennyiség
    30
    1.6
    9.5
    10
    14
    0.26 to 0.43 mm
    -0.028 to -0.014 mm
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    176.60 €
    ( 210.15 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Optimal shank diameter and overall length for CNC automatic lathe
    · With TiCN coating

    A cikkszám megerősítésre került