Megerősítve

Hybrid Platinum【10 darab】

Hybrid Platinum 405-3.0-25.4-MA24TM

Cikkszám:

405-3.0-25.4-MA24TM
Törlés
    Mennyiség:
    Csomag (10 darab)
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    405-3.0-25.4-MA24TM
    Minimális rendelési mennyiség
    1 csomag

    10 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    117.19 €
    ( 139.46 € )
    20 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · The outer diameter of the grindstone used is reduced and normal density areas change to variable density areas.
    · By the effect of variable density, it can be used throughout while minimizing the deterioration of the peripheral speed and performance deterioration due to grindstone shrinkage.
    [Applications]
    · SS Type Steel (angle channel)
    · SGP Steel Pipe (water supply pipe / gas pipe / plumbing pipe)
    · STK Steel Pipe (scaffolding/wiring/structural pipes)
    · SUS Steel (stainless steel round/square pipe)
    · Flat steel (cold rolled steel plate, thin steel plate)

    A cikkszám megerősítésre került