Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Machining tools
Drill Bits
HSS Drills
Straight Shank / End Mill Shank Drills (HSS)
DLC Long Power Drill DLCPLSD
DLCPLSD2.8X100
Megerősítve
Mindent töröl
Diameter Dc(mm)
2.8
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Groove Length L(mm)
66
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Overall Length L(mm)
100
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Type
DLCPLSD
Becsült szállítási napok
Minden
6 munkanapok belül
NACHI(FUJIKOSHI)
DLC Long Power Drill DLCPLSD (DLCPLSD2.8X100)
Cikkszám:
DLCPLSD2.8X100
Törlés
This item is not available in Europe.
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
DLCPLSD2.8X100
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimális rendelési mennyiség
2.8
66
100
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
22.10 €
(
26.30 €
)
6 munkanapok
1