Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Machining tools
Drill Bits
HSS Drills
Straight Shank / End Mill Shank Drills (HSS)
G Long Drill, Long Groove Type GNLSD
GNLSD10X350X200
Megerősítve
Mindent töröl
Diameter Dc(mm)
10
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Groove Length L(mm)
200
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Overall Length L(mm)
350
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Type
GNLSD
Becsült szállítási napok
Minden
6 munkanapok belül
NACHI(FUJIKOSHI)
G Long Drill, Long Groove Type GNLSD (GNLSD10X350X200)
Katalógus
Cikkszám:
GNLSD10X350X200
Törlés
This item is not available in Europe.
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Katalógus
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
GNLSD10X350X200
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimális rendelési mennyiség
10
200
350
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
143.59 €
(
170.87 €
)
6 munkanapok
1
Katalógus
Products homepage
Megnyitás
Katalógus (2 oldalas formátum)
Loading...