Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Dead Blow Nylon Hammer EA570A-1

Dead Blow Nylon Hammer EA570A-1 EA570A-1

Cikkszám:

EA570A-1
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    EA570A-1
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    80.45 €
    ( 95.74 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    【Product Specifications】
    ・Material-Head: Nylon, Handle: Hickory
    ・100% of powerful impact can be applied from the patented rebound force absorbing system.
    ・Select the head from EA570AC-22 to -60, AD-22 to -60.
    ・Head dia.…22mm
    ・Length…270mm
    ・Weight…180g