Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Air Jet Cooler EA153CZ-3

Air Jet Cooler EA153CZ-3 EA153CZ-3

Cikkszám:

EA153CZ-3
Törlés
  • Egységár (ÁFA nélkül)
    631.35 €
  • Összesen (ÁFA nélkül)
    631.35 €
    Ár ÁFA együtt: 751.31 €
  • Feladási dátum
    7 munkanapok
    Referencia feladási dátum: 13.06.2025
Mennyiség:
Rendelhető mennyiség?1
Loading...
Mennyiség 
?
12+
Egységár (ÁFA nélkül)
(Egységár ÁFA együtt)
631.35 €
(751.31 €)
631.35 €
(751.31 €)
Shipping days7 daysQuote

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
EA153CZ-3
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
631.35 €
( 751.31 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

【Product Specifications】
・Temperaturedrop: -40℃
・Operating pressure-0.2 to 0.7MPa
・Supplied compressed air is easily cooled down by up to 40℃ when it is discharged.
・Mounting screw…R (PT) 3/8
・Air consumption…645L/min (When input pressure 0.4MPa)

A cikkszám megerősítésre került