Szűrési feltételek
  • Opposite side dimensions(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Shaft measurements(mm)
  • Tip dimensions
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Hand Socket 3 / 8" (9.5 mm) Hex Bit Socket 3010M (3010M.100-4)

Cikkszám:

3010M.100-4
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    3010M.100-4

    Opposite side dimensions

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Shaft measurements

    (mm)

    Tip dimensions

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    4
    100
    4
    73.5mm
    60
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    18.91 €
    ( 22.50 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Hand socket and hex socket.
    The square socket is 9.5 mm.