Szűrési feltételek
  • Width across flat dimension
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Dimension d1(mm)
  • Dimension D2(mm)
  • Dimension L(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Impact Socket 1 "(25.4 mm) Hex Socket18400M / 18400A (18400M-41)

Cikkszám:

18400M-41
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    18400M-41

    Width across flat dimension

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Dimension d1

    (mm)

    Dimension D2

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    41
    66
    62.8
    54
    25
    850
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    99.44 €
    ( 118.33 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    Adopted surface contact flat drive that does not damage the corners of bolts/nuts
    Distributes the stress on the socket and increases the load capacity