Megerősítve

No.8170 Aluminum Tape (Gloss)【12 – 24 darab】 (8170-75-50-PACK)

Cikkszám:

8170-75-50-PACK
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:
    Csomag (18 darab)

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    8170-75-50-PACK

    Width

    (mm)

    Inner capacity

    Minimális rendelési mennyiség
    75
    1 Box (18 Rolls)
    1 csomag

    18 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    401.61 €
    ( 477.92 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Metal tape with excellent heat resistance.
    [Features]
    · Excellent heat resistance.
    · Uses an adhesive (solvent-free) designed with the environment in mind.
    · Usage temperature range: 0°C to +100°C.
    [Applications]
    · For air conditioning duct sealing and heat insulation material joints.