Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
12.67 € ( 15.08 € ) | 9 munkanapok |
12.71 € ( 15.12 € ) | 9 munkanapok |
12.76 € ( 15.18 € ) | 9 munkanapok |
13.54 € ( 16.11 € ) | 9 munkanapok |
15.22 € ( 18.11 € ) | 9 munkanapok |
15.22 € ( 18.11 € ) | 9 munkanapok |
15.31 € ( 18.22 € ) | 5 munkanapok |
17.35 € ( 20.65 € ) | 5 munkanapok |
18.41 € ( 21.91 € ) | 5 munkanapok |
20.11 € ( 23.93 € ) | 8 munkanapok |
22.14 € ( 26.35 € ) | 9 munkanapok |
23.62 € ( 28.11 € ) | 9 munkanapok |
26.83 € ( 31.93 € ) | 9 munkanapok |
29.38 € ( 34.96 € ) | 5 munkanapok |
30.55 € ( 36.35 € ) | 9 munkanapok |
35.53 € ( 42.28 € ) | 5 munkanapok |
41.72 € ( 49.65 € ) | 5 munkanapok |
47.53 € ( 56.56 € ) | 6 munkanapok |
58.40 € ( 69.50 € ) | 5 munkanapok |
75.32 € ( 89.63 € ) | 5 munkanapok |
83.86 € ( 99.79 € ) | 5 munkanapok |
95.86 € ( 114.07 € ) | 5 munkanapok |
107.36 € ( 127.76 € ) | 5 munkanapok |
126.36 € ( 150.37 € ) | 9 munkanapok |
109.87 € ( 130.75 € ) | 9 munkanapok |
122.21 € ( 145.43 € ) | 5 munkanapok |
129.77 € ( 154.43 € ) | 9 munkanapok |
136.18 € ( 162.05 € ) | 9 munkanapok |
142.11 € ( 169.11 € ) | 9 munkanapok |
156.86 € ( 186.66 € ) | 9 munkanapok |
164.41 € ( 195.65 € ) | 9 munkanapok |
177.89 € ( 211.69 € ) | 9 munkanapok |
194.59 € ( 231.56 € ) | 9 munkanapok |
[Features]
· Features the speed of a regular wrench and the strength of an offset wrench. 1 tool performs 2 functions with a spanner side for temporary tightening and an offset wrench side for final tightening.
· The handle for the offset end is curved at an angle of 15°.