Szűrési feltételek

Blade for Chamfer / Deburring【1 – 10 darab】

Cikkszám:

Befejezetlen: 7 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Tip angle (θ)

    Work material

    Tool Material Type

    JAN Code

    Trusco Code

    Applicable Body

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    General steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Resin[○]
    High-speed steel
    7290003234684
    112-3670
    Applicable Holder (EL04003), Applicable Handle (NG3000)
    1 csomag

    10 darab

    -
    General steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Resin[○]
    High-speed steel
    7290003234745
    112-3688
    Applicable Holder (EL04003), Applicable Handle (NG3000)
    1 csomag

    10 darab

    -
    General steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Resin[○]
    Cobalt HSS
    7290003234769
    112-3718
    Applicable Holder (EL04003), Applicable Handle (NG3000)
    1 csomag

    10 darab

    -
    General steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Resin[○]
    High-speed steel
    4534644001186
    112-3696
    Applicable Holder (EL04003), Applicable Handle (NG3000)
    1 csomag

    6 darab

    -
    General steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Resin[○]
    High-speed steel
    4534644001360
    112-3351
    Applicable Handle (UH1000)
    1 darab
    65°
    Resin[○]
    -
    7290003234875
    363-6496
    Applicable Handle (NC5000)
    1 darab
    75°
    Resin[○]
    -
    7290003234066
    363-6500
    Applicable Handle (NC5000)
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    113.74 €
    ( 135.35 € )
    5 munkanapok
    97.57 €
    ( 116.11 € )
    5 munkanapok
    126.69 €
    ( 150.76 € )
    5 munkanapok
    80.31 €
    ( 95.57 € )
    5 munkanapok
    31.82 €
    ( 37.87 € )
    5 munkanapok
    29.80 €
    ( 35.46 € )
    5 munkanapok
    29.80 €
    ( 35.46 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    One blade for chamfering and deburring.
    Compatible base body: compatible holder (EL04003), compatible handle (NG3000), compatible holder (UH1000, SC1400), compatible handle (NC5100), compatible handle (NC5200).