Megerősítve
  • Tool Diameter (D)(mm)
  • Shank diameter (φ)(mm)
  • Overall Length(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Back Seat Mini Chamfer (120° Blade) (MC05045C11A60)

Back Seat Mini Chamfer (120° Blade) MC05045C11A60

Cikkszám:

MC05045C11A60
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    MC05045C11A60

    Tool Diameter (D)

    (mm)

    Shank diameter (φ)

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Minimális rendelési mennyiség
    4.5
    5
    51
    4534644048044
    337-7687
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    105.06 €
    ( 125.02 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · A solid carbide chamfering cutter which can chamfer small diameter hole backs (minimum blade diameter: 2 mm).
    · Ideal for machining.
    · Spiral blade provides smooth sharpness.
    · A mini chamfer that can chamfer/deburr by milling either the back or front of the drill hole.
    [Applications]
    · Work materials: Carbon steel, stainless steel, cast steel, aluminum, plastic, nickel alloy, titanium alloy, etc.
    · A mini chamfer that can chamfer and deburr by milling either the back or front of the drill hole.

    A cikkszám megerősítésre került