Szűrési feltételek

LeaderSert® (Thread Repair Kit) (LS10220)

LeaderSert® (Thread Repair Kit) LS10220

Cikkszám:

LS10220
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    LS10220

    Specifications

    Operating Range

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    Pilot Hole Drill Size (mm): for Iron: 7.0, for Non-Ferrous Materials: 6.9, Blind Hole Minimum Depth (mm): 12
    M5×0.8
    4534644076658
    484-1263
    120
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    102.85 €
    ( 122.39 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Innovative system where no tap is used for repairing female screws.
    · When tapping and inserting the threading insert directly into the pilot hole, attach a plastic guide to the tip to insert in a true circle. (PAT.PEND)
    [Applications]
    · For repairing and reinforcing female threads.