Szűrési feltételek
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Carbide 4-Flute Variable Split Variable Lead End Mill 38° / 41° E141-4.0HX

Carbide 4-Flute Variable Split Variable Lead End Mill 38° / 41° E141-4.0HX

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    2.5
    10
    4
    1 darab
    3
    12
    6
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    29.18 €
    ( 34.72 € )
    6 munkanapok
    39.76 €
    ( 47.31 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · 4.0D blade length type.
    · 4-flute variable split and unequal lead reduce chatter, enabling high-efficiency cutting.
    · The multilayer coating uses nanoparticles.
    · Excellent lubricity and heat resistance.
    · Suitable for a wide range of work materials from general steel to high hardness steel.