Szűrési feltételek

AB-01 AB Waterproof Tape【8 – 16 darab】

AB-01 AB Waterproof Tape

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Width

    (mm)

    JAN Code

    Amount Of Content

    Minimális rendelési mennyiség
    50
    4970520347809
    1 Pack (16 pcs)
    1 csomag

    16 darab

    75
    4970520347793
    1 Pack (12 pcs)
    1 csomag

    12 darab

    100
    4970520347786
    1 Pack (8 pcs)
    1 csomag

    8 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    114.06 €
    ( 135.73 € )
    11 munkanapok
    128.15 €
    ( 152.50 € )
    11 munkanapok
    114.06 €
    ( 135.73 € )
    11 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · This waterproof tape takes advantage of the favorable properties of both butyl and acrylic.
    · A butyl-based adhesive with proven performance for waterproofing is used on 1 side, and an acrylic-based adhesive which adheres well to breathable waterproof sheeting is used on the other side.
    · By bonding a moisture-permeable waterproof sheet to an acrylic adhesive surface, wrinkling caused by swelling of the moisture-permeable waterproof sheet is effectively prevented.