Szűrési feltételek
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Maximum Machining Depth(mm)
  • Neck angle(°)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

TiAlN Coat, Carbide Long Neck Square End Mill, 2 Flutes

TiAlN Coat, Carbide Long Neck Square End Mill, 2 Flutes

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Maximum Machining Depth

    (mm)

    Neck angle

    (°)

    Neck diameter

    (mm)

    Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 0.5°

    Actual effective length at work slope angle 1°

    Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°

    Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°

    Minimális rendelési mennyiség
    0.8
    1.2
    2.50
    11
    0.75
    2.762
    2.904
    3.236
    3.655
    1 darab
    2.5
    3
    20.00
    15
    2.40
    20.866
    21.593
    23.212
    25.095
    1 darab
    3
    3
    10.00
    13
    2.90
    10.598
    11.016
    11.961
    13.086
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    50.19 €
    ( 59.73 € )
    5 munkanapok
    50.19 €
    ( 59.73 € )
    5 munkanapok
    47.43 €
    ( 56.44 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Micro end mill ideal for machining deep ribs in materials up to HRC 55, available from 0.1 mm blade diameter up.
    · A long product life is achieved with new generation TiAlN coating and a newly designed blade tip shape.
    · European-made high quality for peace of mind. Even higher precision. (Blade Diameter Tolerance: ±0.005, Shank Diameter Tolerance h5: 0-0.005)