Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Machining tools
Turning Tools
Thread Cutting Holders
CoroThread 266, Coromant Capto, Cutting Head, C-266RFAZ-16
C4-266RFAZ21055-16
Megerősítve
Mindent töröl
Function Width(mm)
21
Törlés
Function Length(mm)
55
Törlés
Connection Size
C4
Törlés
Connection Diameter(mm)
40
Törlés
Type
C-266R/LFAZ-16
Becsült szállítási napok
Minden
6 munkanapok belül
SANDVIK
CoroThread 266, Coromant Capto, Cutting Head, C-266RFAZ-16 (C4-266RFAZ21055-16)
Cikkszám:
C4-266RFAZ21055-16
Törlés
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Loading...
Cikkszámlista
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
C4-266RFAZ21055-16
Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Connection Size
Connection Diameter
(mm)
Minimális rendelési mennyiség
21
55
C4
40
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
411.17 €
(
489.29 €
)
6 munkanapok
1
A cikkszám megerősítésre került