Szűrési feltételek
  • Tool Diameter(mm)
  • Groove Length(mm)
  • Number of flutes NT
  • Length under neck(mm)
  • Blade tip length(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Handle Diameter D(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 10 munkanapok belül

Powerful Carbide Reamer Hundredths (0.01 mm Jump) CPRM (CPRM0496)

Powerful Carbide Reamer Hundredths (0.01 mm Jump) CPRM CPRM0496

Cikkszám:

CPRM0496
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    CPRM0496

    Tool Diameter

    (mm)

    Groove Length

    (mm)

    Number of flutes NT

    Length under neck

    (mm)

    Blade tip length

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Handle Diameter D

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    4.96
    26
    3
    45
    5
    75
    5
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    99.24 €
    ( 118.10 € )
    10 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A solid type. The roughing tip ensures uniform removal and stable specification dimensions. Torsional angle 45°