Szűrési feltételek

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Positive 11°, CPMT-PS "for Finishing to Intermediate Cutting" (CPMT09T304-PS-AH725)

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Positive 11°, CPMT-PS "for Finishing to Intermediate Cutting"

Cikkszám:

CPMT09T304-PS-AH725
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    CPMT09T304-PS-AH725

    Application

    Available corners

    work material

    Breaker Use

    Material type

    Material Classification

    Cutting edge length (ℓ)

    (mm)

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    φD1

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Quantity of units ordered

    (piece)

    Minimális rendelési mennyiség
    -
    -
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy
    -
    AH725
    -
    9.7
    0.4
    4.4
    3.97
    -
    10 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    11.92 €
    ( 14.18 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    · Breaker Symbol: PS
    · Shape: Diamond with Hole 80°
    · Rake Angle: Positive 11°
    [Applications]
    · Finishing to Medium Cutting